Fairfild
Motstander
RCAR 50
Fairfild
Motstander
RCAR 50
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MNWFXN4MK
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
justerbar
ADJUSTABLE
maksimal motstand
MAX_RESISTANCE
min motstand
MIN_RESISTANCE
ikke induktiv
NOT_INDUCTIVE
beskyttelsesgrad (ip)
PROTECTION_DEGREE__IP_
nominell kontinuerlig effekt (w)
RATED_CONTINUOS_POWER__W_
nominell isolasjonsspenning (v) (presisering av spenningsdefinisjoner.pdf)
RATED_INSULATION_VOLTAGE__V___CLARIFICATION_ON_VOLTAGE_DEFINITIONS_PDF_
termisk bryter
THERMAL_SWITCH
toleranse (%)
TOLERANCE____
ul
UL
vekt
WEIGHT
navn
NAME
1
MNWFXN4MK
ja
33000
2.4
Nei
IP00
50
1500
nei
+15%
nei
0.037
MNWFXN4MK
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Fairfild
- RCAR 50
Order number
MNWFXN4MK
Siste endring
04.10.2024 05:11:24
Enhet
Nøkkelord
Motstander
RCAR
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties